Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:47:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 415 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 100 mm | Breite |
-0,122 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,172 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 16,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |