Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 145 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 35 mm | Breite |
-0,017 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,037 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 850 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |