Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 125,413 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
C | 68 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 870.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 61.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.170 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 13.800 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 19,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 110 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,56 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22228K | Lagerbezeichnung | |
H3128X415 | Spannhülse | |
SNV250 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | E1A | Without central rip |
Bore type | Z | Cylindrical |
Cage | MA | Solid brass cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard | |
Splitted | S. | Split bearing inch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch