Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:13:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 87,313 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
C | 46 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 360.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.820 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 7.600 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 6,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 76 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,83 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22220K | Lagerbezeichnung | |
H320X307 | Spannhülse | |
SNV180 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager 222S.307
In Arbeit für 222S.307
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch