Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:02:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.304
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 82,55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
C | 40 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 213.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.160 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 7.600 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 4,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 9 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,14 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,07 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22218K | Lagerbezeichnung | |
H318X304 | Spannhülse | |
SNV160 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden