Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:21:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22213-E1-XL-K-2RSR
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung, mit kegeliger Bohrung, 1:12
Ersetzt
WS22213-E1-K-2RSR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 202.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,687 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 76,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 76,2 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 70 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 110,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 76,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,19 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2213-T-WS | Spannhülse | |
AH2213-WS | Abziehhülse |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch