Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 2.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 305 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 78,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 588 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 562,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,81 | Statischer Axiallastfaktor |