Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:19:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24134-BE-XL-K30
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Ersetzt
24134-E1-K30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 109 mm | Breite |
Cr | 1.260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 184.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.060 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 25,803 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 182 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 268 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 194,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,86 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
AH24134 | Abziehhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau