Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24130-BE-XL-2VSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager 241..-BE-2VSR, beidseitig Lippendichtung, für Stranggießanlagen
Ersetzt
24130-E1-2VSR
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 1.050.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.520.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 153.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 590 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 20 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 162 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 238 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 228,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 163,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,79 | Statischer Axiallastfaktor |