Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:51:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



241/670-BEA-XL-K30-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.090 mm | Außendurchmesser |
B | 412 mm | Breite |
Cr | 16.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.900.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 430 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 134 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.484,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 702 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.058 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 753 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 937 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,87 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,83 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H241/670-HG | Spannhülse | |
AH241/670-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | K30 | Konisch, Kegel 1:30 |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Verdrehsicherung am Außenring | Ohne | Ohne |
Hebebohrungen | Ohne |
Eigenschaften