Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:52:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24068-BEA-XL-MB1-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 240..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Ersetzt
24068-B-MB-C3, 24068-E1A-MB1-C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 180 mm | Breite |
Cr | 3.550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.080 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 610 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 138,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 358 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 502 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 456,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,32 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,12 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,07 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften