Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


23992-B-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde
Ersetzt
23992B.MB, 23992MB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 2.270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 380.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.080 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 590 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 104 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 474,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 605,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 573,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,85 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,76 | Statischer Axiallastfaktor |