Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:12:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23332-BEA-XL-MA1-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 233..-BEA-XL-MA1-T41A, symmetrisch 2 Außenborde und Bordscheibe, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 136 mm | Breite |
Cr | 2.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 186.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.010 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 62,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 192 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 280,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,38 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,56 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BEA | BEA |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA1 | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Verdrehsicherung am Außenring | Ohne | Ohne |
Hebebohrungen | Ohne | |
Sonderwerkstoff | Norm | Norm |
Pendelrollenlager für Schwingmaschinen | T41A | Für Schwingsieb |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden