Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23220-E1A-XL-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
23220-E1A-M, 23220E1A.M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 60,3 mm | Breite |
Cr | 560.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 660.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 61.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,595 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 156,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,1 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden