Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:11:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.220 mm | Außendurchmesser |
B | 438 mm | Breite |
Cr | 16.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.170.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 430 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 165 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2.240 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 718 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.172 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 10 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 12 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,7 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau