Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23148-BE-XL-K-2RSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager 231..-BE-XL-K-2RSR, beidseitig Lippendichtung, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 128 mm | Breite |
Cr | 2.140.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 255.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 425 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 269 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 383 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 254 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 11 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 374 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 269 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,5 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,3 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3148-HG-T | Spannhülse | |
AH3148 | Abziehhülse |
Betriebsbedingungen für Lager 23148-BE-XL-K-2RSR
In Arbeit für 23148-BE-XL-K-2RSR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch