Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23122-E1-XL-K-TVPB
Spherical Roller Bearing
Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
23122-E1-K-TVPB, 23122E1K.TVPB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 530.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 62.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,102 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 121 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 169 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 124 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 117 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 160 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 124,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,56 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,34 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3122 | Spannhülse | |
AHX3122 | Abziehhülse |
Zuletzt angesehene Produkte