Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:05:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23068-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Ersetzt
23068-E1A-K-MB1, 23068-K-MB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 133 mm | Breite |
Cr | 2.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 375.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.360 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 840 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 98,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 358 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 502 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 382 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 355 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 14 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 467,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,92 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,86 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3068-HG | Spannhülse | |
AH3068G-H | Abziehhülse |
Zuletzt angesehene Produkte