Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:04:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 1.350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 200.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.080 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.310 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 252,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 347,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 324,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 269,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,44 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | BE | mit loser Bordscheibe |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPB | Blechkäfig |
Radialluft | C5 (Gruppe 5) | Lagerluft größer als C4 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften