Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23040-E1A-XL-K-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
23040-E1A-K-M, 23040E1AK.M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 1.270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 206.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.330 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,657 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 299,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 223 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 210 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 10 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 281,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,83 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3040 | Spannhülse | |
AH3040G | Abziehhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch