Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:40:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22340-BE-XL-K-JPA-T41A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung
Ersetzt
22340-E1-K-JPA-T41A
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 138 mm | Breite |
Cr | 2.440.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.950.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 232.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.830 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.080 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 89,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 220 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 240 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 400 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 216 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 10 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 355,1 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 248,8 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,94 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,93 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2340 | Spannhülse | |
AH2340 | Abziehhülse |