Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:11:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22336-BE-XL-K-JPA-T41A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung
Ersetzt
22336-E1-K-JPA-T41A
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 126 mm | Breite |
Cr | 2.060.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.460.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 195.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.230 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 67,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 217 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 363 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 195 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 320,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 224,9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,96 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,92 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2336 | Spannhülse | |
AH2336G | Abziehhülse |