Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22318-E1-XL-K-T41A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung
Ersetzt
22318-E1-K-T41A, 22318E1K.T41A
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 64 mm | Width |
Cr | 610.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 630.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 56.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.850 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.000 1/min | Reference speed |
≈m | 7,9 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 104 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 110 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 176 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
db min | 100 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 6 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 162,5 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 110,2 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 6,3 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 12,2 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,33 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,03 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,02 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,98 | Static axial load factor |
Additional information
H2318 | Adapter sleeve | |
AHX2318 | Withdrawal sleeve |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch