Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22314-E1-XL-K-T41A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung
Ersetzt
22314-E1-K-T41A, 22314E1K.T41A


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 390.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 37.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,196 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 86 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 77 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 128 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 86,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2314 | Spannhülse | |
AHX2314G | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden