Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:01:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22226-E1-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
22226-E1, 22226E1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 760.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 81.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 205 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 151,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,56 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte