Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:26:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22220-E1A-XL-M-C4
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde
Ersetzt
22220-E1A-M-C4, 22220E1A.M.C4
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 475.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 53.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,921 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 161,4 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 119 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,84 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | M | Messingkäfig |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften