Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21315-E1-XL-C4
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
21315-E1-C4
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 39.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,691 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 135,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 99,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,97 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften