Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:06:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21312-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
21312-E1-K-TVPB, 21312E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 211.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 226.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,943 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 84 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 65 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 112,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 84,4 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,89 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H312 | Spannhülse | |
AHX312 | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch