Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:54:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20316-MB
Tonnenlager
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20316MB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 39 mm | Breite |
Cr | 243.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 285.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4,571 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 147,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |