Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:32:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185040-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 150 mm | Breite |
Cr | 1.630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 375.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.230 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 710 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 39,138 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 236,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 236,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 276,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 274,9 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 8,9 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 75 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 236,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 274,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 287,8 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte