Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185034
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 122 mm | Breite |
Cr | 1.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 198 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 198,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 233 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 232,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 61 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 198,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 232,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 242,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte