Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:27:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP316-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP316-E-TVP2, NUP316E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 39 mm | Breite |
Cr | 300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 50.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 110,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 143,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 114 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 151 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 101 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 6 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |