Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU422-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU422-M1, NU422M1
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 660.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 80.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 130 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 153 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 157 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 260 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 235 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 155 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 220,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte