Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:18:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU209-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU209-E-M1-C3, NU209E.M1.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 68.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,478 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 54 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 57 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 76,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 54,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 73,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte