Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2314-E-XL-MPAX-C3H/NA
Cylindrical roller bearing
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 150 mm | Outside diameter |
B | 51 mm | Width |
Cr | 325.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 325.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 59.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.800 1/min | Reference speed |
≈m | 4,468 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 87 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 138 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 4,7 mm | Axial displacement |
E | 133 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 89 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 126,82 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 97,35 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | MPAX | One Piece Brass Cage Lip Guided |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte