Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ221-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ221-E-M1, NJ221E.M1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Main Dimensions & Performance Data
d | 105 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 36 mm | Width |
Cr | 310.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 320.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 54.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.400 1/min | Reference speed |
≈m | 4,758 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 117 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 123 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 178 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
dc min | 137 mm | Minimum shaft shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,3 mm | Axial displacement |
E | 171,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 126,8 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 165,12 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 134,8 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Additional information
HJ221-E | L-washer |