Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2207-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2207-E-M1, NJ2207E.M1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 65.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,445 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 39 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 43 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 50 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 64 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 44 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 61,04 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 47,95 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2207-E | Winkelring |