Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:33:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KL163149-L163110-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 355,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 444,5 mm | Außendurchmesser |
B | 60,325 mm | Breite des Innenringes |
C | 47,625 mm | Breite des Außenringes |
T | 60,325 mm | Breite des Lagers |
Cr | 860.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.880.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 219.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 700 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 370 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 374 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 416 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 428 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 430 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 12,7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 67 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 397,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,07 | Statischer Axiallastfaktor |