Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:56:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



K941-932-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 101,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 212,725 mm | Außendurchmesser |
B | 66,675 mm | Breite des Innenringes |
C | 53,975 mm | Breite des Außenringes |
T | 66,675 mm | Breite des Lagers |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 107.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.650 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 141 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 187 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 198 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 193 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 7,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 7,1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 47 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 155,25 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,84 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,01 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern