Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:36:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S060
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite des Innenringes |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 123.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
FBR | 59.300 N | Tragfähigkeit der Sprengringverbindung |
16.400 N | Maximale axiale Zusammenspannkraft | |
≈m | 0,651 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 67 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 67 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Dn | 97 mm | Nutdurchmesser am Gehäuse |
ΔDn | 0,22 mm | Oberes Abmaß |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
D1 | 89,3 mm | Nutdurchmesser |
m/2 | 1,25 mm | Nutbreite |
a | 23 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 79,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
u | 0,03 mm | Überstand Innen- zu Außenring |
Δu | 0,05 mm | Oberes Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,4 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,77 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
BR95 | Sprengring |