Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:42:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32980-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite des Innenringes |
C | 71 mm | Breite des Außenringes |
T | 87 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.560.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 350.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 560 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 428 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 427 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 488 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 521 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 521 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 16 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 109 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 469,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,44 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 32980-XL
In Arbeit für 32980-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern