Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:20:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32244-XL-DF-A400-450
Kegelrollenlager-Satz
Kegelrollenlager-Satz 322..-DF, X-Anordnung
Ersetzt
32244-A-N11CA-A400-450
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
2B | 216 mm | Breite über Innenringe |
2T | 228 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 3.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 620.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 750 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 123 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 258 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 336 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 382 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 48 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,55 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,52 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte