Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:27:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29248-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Ersetzt
29248E1MB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 1.010.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.150.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 470.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.890 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.060 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,913 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 290 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 311 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 344 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 250 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 283 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 320 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 30 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 22 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 37 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 57 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 130 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte