Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29240-E1-MB
Axial spherical roller bearing
Axial spherical roller bearing 292..-E1-MB, with flanging ring
Ersetzt
29240E1MB
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 200 mm | Bore diameter |
D | 280 mm | Outside diameter |
T | 48 mm | Section height |
Ca | 650.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 2.650.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 320.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.340 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.280 1/min | Reference speed |
≈m | 8,981 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 240 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 258 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 284 mm | Minimum bore diameter housing |
db max | 209 mm | Maximum distance sleeve |
ra max | 2 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 232,5 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 265 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 24 mm | Height of the housing washer |
T2 | 17 mm | Height of shaft washer |
T3 | 30 mm | Height of the shaft washer |
T4 | 45 mm | Height of shaft washer, inc. lip ring |
A | 108 mm | Distance of the center point |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden