Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81132-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 160 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 200 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 12 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 89.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 640 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 165 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 195 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |