Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81107-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 35 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 52 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 101.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 36 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 51 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |