Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:08:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89415-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
T | 51 mm | Höhe |
Ca | 500.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.580.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 163.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,625 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 78 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 160 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89415-M | Axialrollenkranz | |
GS89415 | Gehäusescheibe | |
WS89415 | Wellenscheibe |