Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89322-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Ersetzt
893 22 M
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
T | 48 mm | Höhe |
Ca | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.870.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 181.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 790 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,305 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 186 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 120 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 2 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 190 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 48 mm | Breite |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 110 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89322-M | Axialrollenkranz | |
GS89322 | Gehäusescheibe | |
WS89322 | Wellenscheibe |