Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89315-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 15 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 135 mm | Außendurchmesser |
T | 36 mm | Höhe |
Ca | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.010.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 93.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.080 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,223 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 132 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,5 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 135 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 36 mm | Breite |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 75 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89315-TV | Axialrollenkranz | |
GS89315 | Gehäusescheibe | |
WS89315 | Wellenscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte