Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89308-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 08 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 78 mm | Außendurchmesser |
T | 22 mm | Höhe |
Ca | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 39.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 484,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 44 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 22 mm | Breite |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 40 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89308-TV | Axialrollenkranz | |
GS89308 | Gehäusescheibe | |
WS89308 | Wellenscheibe |